Julkaise tuotteesi
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Arkistoitu

    Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Pack Furniture unit + Wash-basin Smile + Mirror Nura.

    Options: Set of 2 legs for Nura furniture unit.

    The Nura pack, made up of Furniture unit, wash-basin, mirror and lighting is a basic yet comprehensive and practical solution for any kind of bathroom.

    Tekniset tiedot
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7930801
    • TuoteperheNura
    • TuoteryhmäFurniture
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-09-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)740
    • Leveys (mm)785
    • Syvyys (mm)451
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMelamiini
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II -koodiE20
    • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS