Julkaise tuotteesi
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
    Gala
    Arkistoitu

    Ferrum BASE / 500X1000R

    Ferrum BASE / 500x1000R.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 161 Black, MO1 Mocha

    Finish: Satin

    A high-quality collection in coloured porcelain, with large formats, 50 x 100 cm and 60 x 60 cm, both rectified. The range includes anti-slip options, mesh, step and skirting.

    Tekniset tiedot
    • Full body porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles. Satin. Shade variation.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteG4T62IXXX
    • TuoteperheFerrum
    • TuoteryhmäCeramic Tiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2017-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)10
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES