Julkaise tuotteesi
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
Fortis BASE / 250X700
    Gala
    Arkistoitu

    Fortis BASE / 250X700

    Fortis BASE / 250x700.

    Colours: 011 White, 371 Sand, PE1 Pearl.

    Finish: Satin

    White wall tiles with character in its geometric decorations. Bases and mosaics available in elongated 25x70 cm. formats.

    Tekniset tiedot
    • White wall tiles. Satin Shade variation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIJT3EBXXX
    • TuoteperheFortis
    • TuoteryhmäCeramic Tiles
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2017-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)8.5
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)700
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Tiili
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 15 13
    • OmniClass-nimikeWall Tiles
    • CSI UniFormat II -koodiC3010
    • CSI UniFormat II -nimikeWall Finishes