Julkaise tuotteesi
Tabarca BASE 615x615 Grey
Tabarca BASE 615x615 Grey
    Gala
    Arkistoitu

    Tabarca BASE 615x615 Grey

    Tabarca BASE / 61,5x61,5. 

    Colour: Grey.

    Finish: Satin.

    Glazed porcelain wall and floor tile in neutral colours, a soft texture that covers walls in a relaxed atmosphere.

    TABARCA is a collection that covers spaces with a warm softness, relaxed atmospheres with soft and neutral colours to be perfectly combined with any setting. Perfectly finished full body pieces, creating an enveloping and delicate visual continuity.

    Tekniset tiedot
    • Glazed porcelain. 

      Floor tiles/Wall tiles, Class C1, Satin, Shade variation.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMYT62L021
    • TuoteperheTabarca
    • TuoteryhmäCeramic Tiles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)8.7
    • Leveys (mm)615
    • Syvyys (mm)615
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131704
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCeramic Tiling
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II -koodiC30
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR FINISHES