Julkaise tuotteesi
Style Elle xf² (2.5mm)
Tarkett

Style Elle xf² (2.5mm)

Style Elle xf² -mallistossa on selkeän lineaarinen kuosi luonnoläheisessä väriskaalassa. Mallistolla on samat hyvät ominaisuudet kuin muillakin Tarkettin linoleumilattioilla. Mattapintainen xf²-pintakäsittely tekee lattiasta erittäin kestävän sekä helppohoitoisen, eikä vahaa tai hoitoaineita tarvita. Kaikki värit ovat tilattavissa myös 19 dB:n akustoivina malleina.

Tekniset tiedot
    • Ympäristöneutraali A1-A3
    • Voidaan kierrättää omassa laitoksessamme
    • Joutsenmerkitty
    • Lineaarinen kuosi
    • xf²-pintakäsittely
    • Helppohoitoinen - ei vahaa tai hoitoaineita
    • Cradle to Cradle Hopea
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetarkett-linoleum-style-elle-xf2-2-5mm
  • TuoteperheTARKETT
  • TuoteryhmäFlooring - Linoleum
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-07-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVinyyli
  • Suunniteltu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Linoleum
  • IFC-luokitusPäällyste
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLinoleum Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka