Julkaise tuotteesi
Geberit Sigma50
Geberit
Arkistoitu

Geberit Sigma50

The Sigma50 is the first of its kind, being able to be fashioned into any design using a choice of finishes (i.e wood, glass, stone etc), giving the opportunity to design bathrooms down to the very last detail. As well as the bespoke version, the Sigma50 flush plate is available in white, black, pergamon, green satinised, smoked glass and white grains, and stainless steel. The frame is made of die cast zinc and the inlays are either plastic or glass.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite115788SC1
  • TuoteperheWC flush plates and buttons
  • Tuoteryhmäsigma 50
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)240
  • Syvyys (mm)10
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Yhdistynyt kuningaskunta
  • Valmistettu:Yhdistynyt kuningaskunta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815