Julkaise tuotteesi
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber

    Recommended for external use where a weatherproof surface is required giving a maximum removal of grit and dirt for best possible protection of vulnerable interior floors such as marble, wood or laminate. Also suitable as a stylish interior application. Made to measure, rollable and easy to clean.

    Ota yhteyttä brändiin GEGGUS GmbH

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetct_with_grooved_rubber
    • TuoteperheEntrance Matting Systems
    • TuoteryhmäEntrance Matting Systems
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-21
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKumi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)17.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Entrance
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 -kuvausEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEntrance Floor Mats
    • OmniClass-numero23-15 17 11 19 11
    • OmniClass-nimikeFloor Mats
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes