Julkaise tuotteesi
400 kW (SG400) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

400 kW (SG400) Industrial Gaseous Standby Generator

Generac natural gas-fueled generators feature automotive-style spark-ignited engines that are more readily available in high volumes, making them more cost-effective components to source than similarly sized diesel engines. A key benefit to natural gas fuel is long running time. Because natural gas is supplied by a utility, refueling is not an issue. And not only do natural gas-fueled engines emit fewer nitrogen oxides and particulate matter than comparable diesel-fueled engines, but they avoid the fuel containment, spillage, and environmental concerns associated with storing diesel fuel.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegenerac-sg400
  • TuoteperheElectrical Generators, Single Units
  • TuoteryhmäGaseous Generator
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-02-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Power Generation & Light
  • IFC-luokitusSähkögeneraattori
  • ETIM-koodiEC002823
  • ETIM-nimiPower generator
  • UNSPSC-nimiGas generators
  • UNSPSC-koodi26111604
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 -kuvausGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEngine Generators
  • OmniClass-numero23-35 11 00
  • OmniClass-nimikeElectrical Generators
  • CSI UniFormat II -koodiD5090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Electrical Systems

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Meksiko
Yhdysvallat