Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

・Energy saving ・Flexible installation ・Easy installation ・Double auto swing ・Economy operation
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteABEH36-54KRTB
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIntdoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)235
  • Leveys (mm)1700
  • Syvyys (mm)705
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa