Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU18-24RULX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU18-24RULX

・Universal comfort

・Inverter Technology

・Wired Remote Controller UTY-RNBYU (optional)

・4-Way Auto Louver for Balanced Comfort

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU18RULX / 17,800 BTU/h / 21,500 BTU/h ABU24RULX / 22,200 BTU/h / 24,000 BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteABU18-24RULX
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)199
  • Leveys (mm)990
  • Syvyys (mm)655
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)28
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat