Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE VRF AJT040-054LBLCH
GENERAL

AIRSTAGE VRF AJT040-054LBLCH

・External static pressure

・Long piping capability

・Easy transportation and flexible installation

・Small and light weight outdoor unit

・Low sound level design

・Easier Installation

・Nonstop oil recovery operation

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AJT040LBLCH / 12.1kW / 12.1kW

    AJT045LBLCH / 14.0kW / 14.0kW

    AJT054LBLCH / 15.1kW / 15.1kW

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAJT040-054LBLCH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1334
  • Leveys (mm)970
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)119
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Oseania
Australia
Uusi-Seelanti