Julkaise tuotteesi
GENERAL SPLIT AOHH45-54KSTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHH45-54KSTA

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOHH45KSTA / 12.1kW / 13.5kW AOHH54KSTA / 13.4kW / 15.5kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOHH45-54KSTA
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1418
  • Leveys (mm)970
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)95
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa