Julkaise tuotteesi
GENERAL SPLIT ARGA36FMTB-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA36FMTB-U

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA36FMTB-U / 10.30kW

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARGA36FMTB-U
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-11-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)300
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka
Afganistan
Egypti
Arabiemiirikunnat
Bahrain
Irak
Iran
Israel
Jemen
Jordania
Kuwait
Libanon
Oman
Palestiinalaisalueet
Qatar
Saudi-Arabia
Syyria
Turkki