Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE SPLIT ARTH18KSLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH18KSLAP

・Slim design

・Wide range of static pressures

・Link up with a variety of central control system (Option)

・Auto Louver Grille Kit(Option)

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH18KSLAP / 5.000kW / 6.000kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARTH18KSLAP
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-09-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)198
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)18.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Oseania
Australia
Uusi-Seelanti