Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE SPLIT ASUA004-014KSA1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUA004-014KSA1

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUA004KSA1 / 4,000Btu/h / 4,400Btu/h ASUA007KSA1 / 7,500Btu/h / 9,500Btu/h ASUA009KSA1 / 9,500Btu/h / 10,900Btu/h ASUA012KSA1 / 12,000Btu/h / 13,500Btu/h ASUA014KSA1 / 14,000Btu/h / 15,600Btu/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASUA004-014KSA1
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)268
  • Leveys (mm)840
  • Syvyys (mm)203
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)8.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat