Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-15KTAS

•Compact wall-mounted indoor unit providing superior comfort.

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KTAS / 9,000Btu/h / 12,000Btu/h ASUH12KTAS / 12,000Btu/h / 15,300Btu/h ASUH15KTAS / 14,500Btu/h / 17,400Btu/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASUH09-15KTAS
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)295
  • Leveys (mm)894
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat