Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF ASYA004-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA004-018HTBH

・Highly-efficiency, compact design ・More comfortable airflow ・Quiet operation & 6-Step fan speed control ・The Occupancy sensor contributes to further energy savings.
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 7 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYA004HTBH / 1.1kW / 1.3kW ASYA005HTBH / 1.7kW / 1.9kW ASYA007HTBH / 2.2kW / 2.8kW ASYA009HTBH / 2.8kW / 3.2kW ASYA012HTBH / 3.6kW / 4.0kW ASYA014HTBH / 4.0kW / 4.5kW ASYA018HTBH / 5.6kW / 6.3kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASYA004-018HTBH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)270
  • Leveys (mm)834
  • Syvyys (mm)239
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa