Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF ASYB018-034HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYB018-034HTBH

・Highly-efficiency, compact design ・More comfortable airflow ・Quiet operation & 6-Step fan speed control ・The Human sensor contributes to further energy savings.
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASYB018HTBH / 5.6kW / 6.3kW ASYB024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ASYB030HTBH / 9.0kW / 10.0kW ASYB034HTBH / 10.0kW / 11.2kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASYB018-034HTBH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)340
  • Leveys (mm)1150
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa