Julkaise tuotteesi
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA

・Simultaneous Multi-split Type

・High energy saving

・Quiet operation

・Space-saving installation

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity ASYH05KJCA / 1.5 kw
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASYH05KJCA
  • TuoteperheMulti Split Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)798
  • Leveys (mm)270
  • Syvyys (mm)240
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa