Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
generalww/products/5caa87c4-5b2a-4228-9037-57e8d0968873
Koti
Luokat
LVI
Ilmastointi
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
Saatavana Yhdysvallat
GENERAL
Seuraa
AIRSTAGE VRF AUUB012-030KSA2
・ Quiet quality ・ Improvement of airflow distribution ・ High ceiling mode ・ High lift drain pump
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
The RFA file includes 5 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUB012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h AUUB014KSA2 / 14000BTU/h / 15600BTU/h AUUB018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h AUUB024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h AUUB030KSA2 / 3000BTU/h / 34000BTU/h
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
AUUB012-030KSA2
Tuoteperhe
VRF Air Conditioner
Tuoteryhmä
Indoor Unit
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-03-16
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
246
Leveys (mm)
840
Syvyys (mm)
840
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.generalww.com/us/
Esittelyvideo
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
Tekninen kuvaus
https://www.generalww.com/global/support/tool/ds/index.html
Tarjouksen tiedot
https://tecs.generalww.com/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Japani
Nettopaino (kg)
25
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Ilmastointi
CSI MasterFormat 2014 -koodi
23 00 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass-numero
23-33 39 00
OmniClass-nimike
Air Conditioning Equipment
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.5
(
16
)
Lataa
Rheem Manufacturing Company
RA13NY Endeavor® Line Classic® Series AC
Lataa
CaptiveAire
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan
4.6
(
9
)
Lataa
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
4.8
(
12
)
Lataa
Johnson Controls
YORK® VRF Dedicated Outside Air System (DOAS)
Lataa
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, WPC Series
4.1
(
17
)
Lataa