Julkaise tuotteesi
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RNRGZ5
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RNRGZ5

・Easy operation due to large high-resolution STN-LCD touch panel screen

・High performance and compact size

・Accurate control for comfort

・Energy saving controls

・Refrigerant cycle monitor (Option)

・Multi System Control

Tekniset tiedot
  • Model Name / Power Source UTY-RNRGZ5 / DC12V
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUTY-RNRGZ5
  • TuoteperheControl System
  • TuoteryhmäIndividual control
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)120
  • Syvyys (mm)20.4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)0.22
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa