Julkaise tuotteesi
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

・Serviceability and Maintainability ・Improved Workability ・Pressure Switch ・Silicon Coating of PCBs
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWOYG160LJL
  • TuoteperheAir To Water
  • TuoteryhmäSplit Outdoor uint
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-10-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1428
  • Leveys (mm)1080
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)137
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Eurooppa