Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE SPLIT ABUH36KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABUH36KUAS

• Ceiling-suspended indoor unit delivering superior comfort and energy-efficient performance

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUH36KUAS / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteABUH36KUAS
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)235
  • Leveys (mm)1700
  • Syvyys (mm)705
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)38
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment