Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE

4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Programmable Remote

・World Class Performance

・Quiet Operation

・Inverter Technology

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASU30RLE
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)340
  • Leveys (mm)1150
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC