Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH07LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH07LUAS1

3.4 / 5 tähteä3.4(5 arvostelua)

・Easy Installation (Wall mounted)

・High Durability

・A NEW type of Remote Controller can be selected (Option)

・Smart device control (Option)

・Can be connected to centralized management (Option)

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Capacity ACUH07LUAS1 / 7,000 BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteACUH07LUAS1
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)570
  • Leveys (mm)245
  • Syvyys (mm)570
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC