Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF AJY072-108KELAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY072-108KELAH

・High-capacity connection

・Easily transported

・Flexible pipe connection

・Easy commissioning with Tools

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity

    AJY072KELAH / 22.4kw / 22.4kw

    AJY090KELAH / 28.0kw / 28.0kw

    AJY108KELAH / 33.5kw / 33.5kw

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAJY072-108KELAH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1428
  • Leveys (mm)1080
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)178
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment