Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE SPLIT AMUH12-24KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AMUH12-24KUAS

・Slim & Compact design

・High energy saving

・Easy maintenance

・Drain hose as standard

・Wide range of static pressures

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AMUH12KUAS / 12,000Btu/h / 16,000Btu/h

    AMUH18KUAS / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h

    AMUH24KUAS / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAMUH12-24KUAS
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-03
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1092
  • Leveys (mm)444
  • Syvyys (mm)533
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)49.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment