Julkaise tuotteesi
GENERAL SPLIT AOSG30CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSG30CMTA

・Light elegant design

・Easy installation

・Easy maintenance

・Flexible installation

・Link up with a variety of

central control system (Option)

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity AOSG30CMTA / 8.0kw
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOSG30CMTA
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-09-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)716
  • Leveys (mm)820
  • Syvyys (mm)315
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)41
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka