Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH24KUAS1

•Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

•INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

•Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 164ft (50m)

•Blue Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24KUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAOUH24KUAS1
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäOutdoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)788
  • Leveys (mm)940
  • Syvyys (mm)320
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)52
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment