Julkaise tuotteesi
GENERAL VRF ARGK18GCLH
GENERAL

GENERAL VRF ARGK18GCLH

・Optimum design in harmony with interior decoration

・Advanced performance by new shaped heat exchanger and airflow

・6-speed control

・Easy drain design even at narrow ceiling

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARGK18GCLH / 5.6kW / 6.3kW
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARGK18GCLH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-05-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)198
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)19
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka