Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE VRF ARUX012-024KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUX012-024KSA2

・Slim design ・Compact and lightweigth outdoor unit ・Wide range of static pressures ・Auto Louver Grille Kit ・Link up with a variety of central control system(Option)
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUX012KSA2 / 12000BTU/h / 13500BTU/h

    ARUX018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

    ARUX024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteARUX012-024KSA2
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1092
  • Leveys (mm)444
  • Syvyys (mm)533
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)47.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment