Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS

・High energy saving ・Comfortable airflow & Quiet operation ・Smart device control ・Refrigerant cycle monitor (Option)
Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KMBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KMBS / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASUH09-12KMBS
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)270
  • Leveys (mm)834
  • Syvyys (mm)222
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment