Julkaise tuotteesi
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH24LMAS

4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)

・Updated current product

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Powerful Operation Mode

・Smart device control (Option)

・Refrigerant cycle monitor

・Wider Choice of Controllers

・Additional UART Port for External System Connection

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH24LPAS/ 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASUH24LMAS
  • TuoteperheHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • TuoteryhmäIndoor unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-02-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1150
  • Leveys (mm)340
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)16.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC