Julkaise tuotteesi
AIRSTAGE SPLIT ASUH30-36KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH30-36KPAS

•Compact wall-mounted indoor unit delivering superior comfort and energy-efficientperformance

Tekniset tiedot
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH30KPAS / 30,000Btu/h / 30,000Btu/h ASUH36KPAS / 33,000Btu/h / 34,000Btu/h
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteASUH30-36KPAS
  • TuoteperheSplit Air Conditioner
  • TuoteryhmäIndoor Unit
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)340
  • Leveys (mm)1150
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
  • Nettopaino (kg)16.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Ilmastointi
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment