Julkaise tuotteesi
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

  • Flexible piping connection
  • Flexible installation
Tekniset tiedot
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVRF_UTP-RX08AH
  • TuoteperheVRF Air Conditioner
  • TuoteryhmäConnection Units
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)298
  • Leveys (mm)660
  • Syvyys (mm)618
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Japani
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - LVI
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-33 39 00
  • OmniClass-nimikeAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II -koodiD30
  • CSI UniFormat II -nimikeHVAC