Julkaise tuotteesi
Roofing, EPDM Membrane, White, 2.3mm

Roofing, EPDM Membrane, White, 2.3mm

EPDM is an extremely durable synthetic rubber roofing membrane  (ethylene propylene diene terpolymer) widely used in low-slope buildings worldwide. Its two primary ingredients, ethylene and propylene, are derived from oil and natural gas. EPDM can be installed either fully adhered, mechanically attached or ballasted, with the seams of the roofing system sealed with liquid adhesives or specially formulated tape. EPDM is available in both black and white. 

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteEPDM_white_2
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)2.3
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKumi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiRoofing membranes
  • UNSPSC-koodi30151505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_76_25
  • Uniclass 2015 -kuvausEthylene propylene diene monomer (EPDM) rubber insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 39 31 11 21
  • OmniClass-nimikeEthylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Single Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II -koodiB30
  • CSI UniFormat II -nimikeROOFING