Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
genericmaterials/products/2ae20e53-af46-4e47-88f3-57d435a81dda
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Eristys
Insulation 100mm Glass Wool Density 40kg/m3
Saatavana Yhdysvallat
Generic Building Materials
Seuraa
Insulation 100mm Glass Wool Density 40kg/m3
Insulation 100mm
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Insulation_100mm_Glass_Wool_Density_40kg-m3
Tuoteperhe
Materials
Tuoteryhmä
Building materials
Tyyppi
Rakennusmateriaalit
Julkaisupäivä
2016-01-01
Painoksen numero
1
Syvyys (mm)
100
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Eristys
Samankaltaisia tuotteita
Advanced Architectural Products
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
Lataa
Johns Manville
TempControl® Mineral Wool Batts
Lataa
FI-FOIL®
VR Plus Shield™ Reflective Insulation Frame Wall Hybrid
Lataa
Owens Corning
FOAMULAR® Project Panel-1x24x24-Square Edge
Lataa
Hunter Panels
Xci CG Rigid Wall Insulation Panel
Lataa
Johns Manville
AP® Foil-Faced Polyiso Foam Sheathing
Lataa