Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
genericmaterials/products/489bcba2-a420-42e7-b50b-b01675ea61b5
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Eristys
Insulation 40mm Mineral Wool Density 45kg/m3
Saatavana Yhdysvallat
Generic Building Materials
Seuraa
Insulation 40mm Mineral Wool Density 45kg/m3
Insulation 40mm >1000°C
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Insulation_40mm_Mineral_Wool_Density_45kg-m3
Tuoteperhe
Materials
Tuoteryhmä
Building materials
Tyyppi
Rakennusmateriaalit
Julkaisupäivä
2016-01-01
Painoksen numero
1
Syvyys (mm)
40
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Eristys
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Eristys
Samankaltaisia tuotteita
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
Lataa
Hunter Panels
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel
Lataa
Product sites
Insulation 100mm EPS 040 Density 20kg/m3
Lataa
Johns Manville
MinWool® Sound Attenuation Fire Batts (SAFB)
Lataa
ROCKWOOL
Comfortboard® 110
Lataa
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-250-2x48x96-Square Edge
Lataa