Julkaise tuotteesi
Concrete, Exposed Aggregate, 120mm

Concrete, Exposed Aggregate, 120mm

Exposed Aggregate is a decorative concrete that has natural stones from river beds and quarries hand seeded into a concrete base. A touch of class combined with durability makes exposed aggregate an ideal choice for pool decks, patios, driveways, walkways, commercial entryways and more.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteconcrete_exp_aggr_120
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiConcrete and mortars
  • UNSPSC-koodi301115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 -kuvausConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete
  • OmniClass-numero23-13 15 11
  • OmniClass-nimikeConcretes
  • CSI UniFormat II -koodiF1020
  • CSI UniFormat II -nimikeIntegrated Construction