Julkaise tuotteesi
Concrete, High Strength, 150mm

Concrete, High Strength, 150mm

High-strength concrete is typically recognized as concrete with a 28-day cylinder compressive strength greater than 6000 psi or 42 Mpa.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteconcrete_high_strength_150
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Betoni
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiConcrete and mortars
  • UNSPSC-koodi301115
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 -kuvausConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete
  • OmniClass-numero23-13 15 11
  • OmniClass-nimikeConcretes
  • CSI UniFormat II -koodiF1020
  • CSI UniFormat II -nimikeIntegrated Construction