Julkaise tuotteesi
EPS, Expanded Polystyrene, 20mm

EPS, Expanded Polystyrene, 20mm

Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteeps_20
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)20
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolystyreeni (EPS)
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • ETIM-koodiEC000406
  • ETIM-nimiThermal insulation
  • UNSPSC-nimiThermal insulation
  • UNSPSC-koodi301415
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_63_26
  • Uniclass 2015 -kuvausExpanded polystyrene (EPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 11 11 11
  • OmniClass-nimikeExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE