Julkaise tuotteesi
Glass, Frosted, 4mm

Glass, Frosted, 4mm

Frosted glass is produced by the sandblasting or acid etching of clear sheet glass. This creates a pitted surface on one side of the glass pane and has the effect of rendering the glass translucent by scattering the light which passes through, thus blurring images while still transmitting light.




Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteglass_frosted_4
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)4
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiGlass products
  • UNSPSC-koodi301717
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_33_35
  • Uniclass 2015 -kuvausGlass panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlazing
  • OmniClass-numero23-13 19 13 11 17
  • OmniClass-nimikeSolid Glass Sheets
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE