Julkaise tuotteesi
MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

Medium Density Fiberboard (MDF) is an engineered wood-based sheet material made by bonding together wood fibers with a synthetic resin adhesive. Due to their strength, MDF panels can be machined and finished to a high standard and are manufactured for a variety of purposes for both interior and exterior applications.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemdf_8
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2440
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiWood sheathing or sheets
  • UNSPSC-koodi30103604
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeEngineered Wood Products
  • OmniClass-numero23-13 35 19 15 17
  • OmniClass-nimikeEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION