Julkaise tuotteesi
Steel, Carbon

Steel, Carbon

Carbon steel is most-common type of steel, a metal alloy that contains iron and about 0.1 - 0.3 % of carbon. The only other elements allowed in carbon steel are: manganese (1.65% max), silicon (0.60% max), and copper (0.60% max). In general, increase in the amount of carbon reduces ductility but increases tensile strength and the ability to harden through tempering.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesteel_carbon
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliHiiliteräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiSteel profiles
  • UNSPSC-koodi30102304
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_85_32_11
  • Uniclass 2015 -kuvausCarbon steel frames
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructural Steel Framing
  • OmniClass-numero23-13 35 21 17
  • OmniClass-nimikeMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II -koodiA
  • CSI UniFormat II -nimikeSUBSTRUCTURE