Julkaise tuotteesi
Steel, Chrome - Polished

Steel, Chrome - Polished

Chrome steel is one of a class of non stainless steels which are used for applications such bearings, tools, drills and utensils. Chrome plating is a metal coating method used to create a thin layer of chromium on the surface of a material.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesteel_chrome
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiillotettu kromi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terästyöt
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiSteel profiles
  • UNSPSC-koodi30102304
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_93_72_52
  • Uniclass 2015 -kuvausMetal tiles
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructural Steel Framing
  • OmniClass-numero23-13 35 21 17
  • OmniClass-nimikeMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II -koodiA
  • CSI UniFormat II -nimikeSUBSTRUCTURE