Julkaise tuotteesi
Wood, Teak

Wood, Teak

Teak wood has a natural oil in it that makes it hold up to the harshest environment, without so much as a coat of varnish.  It is also used in making furniture, indoor and out.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewood_teak
  • TuoteperheMaterials
  • TuoteryhmäBuilding materials
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPuu
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • UNSPSC-nimiWood planks
  • UNSPSC-koodi30103605
  • Uniclass 2015 -koodiTE_20_50_60
  • Uniclass 2015 -kuvausPlanking/ strutting timber
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass-numero23-15 17 13 11
  • OmniClass-nimikeWood Flooring
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION