Julkaise tuotteesi
Modulo
Geoplast

Modulo

Formwork for lightweight structural fillings and ventilated foundations and slabs

Tekniset tiedot
  • Modulo is a permanent formwork designed for the construction of ventilated crawl spaces and sanitary voids, creating a physical barrier between the ground and the building. Through natural or forced ventilation, the crawl space built with Modulo eliminates rising damp and directs Radon gas toward the atmosphere, enhancing indoor health and improving the durability of the structure.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteModulo
  • TuoteperheFOUNDATIONS
  • TuoteryhmäFoundation products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-30
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
  • Uniclass 2015 -koodiTE_10
  • Uniclass 2015 -kuvausFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadon Mitigation