Julkaise tuotteesi
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Formwork for ventilated floor

Tekniset tiedot
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMultimodulo
  • TuoteperheFOUNDATIONS
  • TuoteryhmäFoundation products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)710
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Terassit, laatat ja lattiat
  • Uniclass 2015 -koodiTE_10
  • Uniclass 2015 -kuvausFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRadon Mitigation