Julkaise tuotteesi
Marmorette Acoustic 15 dB
Gerflor

Marmorette Acoustic 15 dB

  • Linoleum acoustic solution with 2mm cork underlayer.
  • 15 dB sound insulation.
  • Linoleum surfacing made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials, with up to 40% recycled content.
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions.
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702).
  • 6 marbled colors in stock.
  • All other colors are available on request. Minimum order quantity: 1200sqm. Below 1200sqm, use Korkment underlayer.

Ota yhteyttä brändiin Gerflor

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitegerf-marmorette-AC-15db
  • TuoteperheLinoleum
  • TuoteryhmäLinoleum
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2023-02-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLinoleumi
  • Toissijainen materiaaliLinoleumi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Linoleum
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • UNSPSC-nimiFlooring
  • UNSPSC-koodi301617
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42
  • Uniclass 2015 -kuvausFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
  • OmniClass-numero23-15 17 00
  • OmniClass-nimikeFloor Coverings
  • CSI UniFormat II -koodiC3020
  • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes