Julkaise tuotteesi
HS66-Series DR2RB
Getinge

HS66-Series DR2RB

Sterilizers designed to combine high capacity with cost-efficiency The most compact, versatile hospital sterilizers available anywhere, combining high capacity with cost-efficiency. Specially designed for Central Sterile Processing/CSSD and OR/point-of-use Sterile Processing/TSSU, as well as laboratories etc. Thanks to an ingenious modular construction, Getinge HS66-series sterilizers offer great flexibility with volumes ranging from 297 to 910 liters (10.5 to 31.9 cu.ft.). All pressure vessels in this range of of high-vacuum, microprocessor-controlled sterilizers are manufactured in accordance with the specifications of the authorities in your country, and meet the world's toughest standards of quality and safety.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHS6617TDR2RB
  • TuoteperheHealthcare
  • TuoteryhmäSteam Sterilizers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-05-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)672
  • Leveys (mm)672
  • Syvyys (mm)1700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56